(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ตั้งใจใช้]
ยางดูดจับชิ้นงาน ESS ใช้สำหรับการจับโดยการสร้าง สุญญากาศ
สี | สีดำ | รูปทรง ยางดูดจับชิ้นงาน | วงรีแบน | แรงดูดจับ ที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว | 8N |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ | M6 | ความแข็ง ฝั่ง | 50 +/- 5 | วัสดุ ยางดูดจับชิ้นงาน | NBR |
ปริมาณ ยางดูดจับชิ้นงาน | 0.256 ซม.ลบ | ความกว้างที่ ขนาดเกลียว | 2.5 mm | ชนิดการติดตั้ง | ด้วยการเชื่อมต่อสุญญากาศ |
ความดัน ใช้งาน | -0.095:0 เมกะปาสคาล | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) | -10 ... 70 | การจำแนกประเภทของ โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน | ขนาด 4 |
ตำแหน่ง การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านบน | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ | แรงด้านข้างแนวนอนที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว(N) | 11 |
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) | VDMA24364-A1-L | ตำแหน่งติดตั้ง | ใด ๆ | ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว(MPa) | -0.07 |
หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ | สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | สื่อปฏิบัติการ | อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -] | ขนาดถ้วย สุญญากาศ(mm) | 8x20 |
แรงด้านข้างแนวตั้งที่ ความดัน ใช้งาน ขนาดเกลียว(N) | 13 | น้ำหนัก(g) | 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESS-8X20-ON ในชุด ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ ESS
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง