1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ ESH

โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน สุญญากาศ ซีรีส์ ESH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ตั้งใจใช้]
โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน ESH ใช้สำหรับติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน ESS

รหัสสินค้า
ESH-HA-1-QS
ESH-HA-2-QS
ESH-HA-3-QS
ESH-HA-4-QS
ESH-HB-1-QS
ESH-HB-2-QS
ESH-HB-3-QS
ESH-HB-4-QS
ESH-HC-1-QS
ESH-HC-2-QS
ESH-HC-3-QS
ESH-HC-4-QS
ESH-HCL-1-QS
ESH-HCL-2-QS
ESH-HCL-3-QS
ESH-HCL-4-QS
ESH-HD-1-QS
ESH-HD-2-QS
ESH-HD-3-QS
ESH-HD-4-QS
ESH-HDL-1-QS
ESH-HDL-2-QS
ESH-HDL-3-QS
ESH-HDL-4-QS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ชนิดการติดตั้ง การจำแนกประเภทของ โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน วัสดุ ซีล การออกแบบ โครงสร้าง ตัวชดเชยความสูง โฮลเดอร์ ยางดูดจับชิ้นงาน
(mm)
การติดตั้ง ยางดูดจับชิ้นงาน ปริมาณ
(ซม.³)
น้ำหนัก
(g)

฿ 1,333.29

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4พร้อม น็อตล็อคขนาด 1NBRการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบน-เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.2396

฿ 1,369.15

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 2NBRการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบน-เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.50112

฿ 1,395.44

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 3NBRการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบน-M40.5220

฿ 1,395.44

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 4NBRการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบน-M60.71930

฿ 1,145.37

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4ด้วย เกลียว ภายในขนาด 1เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง-เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.2285

฿ 1,070.12

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6ด้วย เกลียว ภายในขนาด 2เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง-เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.41813

฿ 1,133.25

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6ด้วย เกลียว ภายในขนาด 3เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง-M40.51929

฿ 1,133.25

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6ด้วย เกลียว ภายในขนาด 4เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้าง-M60.64627

฿ 2,197.20

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4พร้อม น็อตล็อคขนาด 1เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง3เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.38517

฿ 2,231.89

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 2เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง3เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.55118

฿ 2,527.83

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 3เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง6M41.04134

฿ 2,527.83

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 4เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง6M61.15333

฿ 2,362.23

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4พร้อม น็อตล็อคขนาด 1เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง10เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.48920

฿ 2,407.08

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 2เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง10เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.51920

฿ 2,877.01

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 3เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง20M41.61648

฿ 2,972.06

SUCT.CUP C.HOLD 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 4เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านบนพร้อมการชดเชยความสูง20M61.7847

฿ 2,283.90

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4พร้อม น็อตล็อคขนาด 1เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง3เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.24113

฿ 2,335.91

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 2เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง3เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.41715

฿ 2,650.40

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 3เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง6M40.57346

฿ 2,650.40

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 4เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง6M60.67845

฿ 2,467.44

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-4พร้อม น็อตล็อคขนาด 1เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง10เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 มม0.27229

฿ 2,493.75

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 2เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง10เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 มม0.2633

฿ 2,990.00

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 3เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง20M40.47465

฿ 3,067.71

PUSH-IN FITTING 1 ชิ้น 31 วัน QS-6พร้อม น็อตล็อคขนาด 4เอ็นบีเอสสตีลการเชื่อมต่อสายไฟ สุญญากาศ ที่ด้านข้างพร้อมการชดเชยความสูง20M60.3765

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0 ... 60 Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ การปฏิบัติตามข้อกำหนดของ LABS (PWIS) VDMA24364-A1-L
ตำแหน่งติดตั้ง แนวตั้ง หมายเหตุเกี่ยวกับ วัสดุ สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS สื่อปฏิบัติการ อากาศในบรรยากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7: -: -]
วัสดุ ยึด เหล็กยึด ป้องกันลื่นหลุด อะลูมิเนียมทองเหลือง, POM ชุบนิกเกิล เหล็กกล้า เทมเปอร์ เหล็กกล้า ผสมสูง