(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ การออกแบบ ของรางนำขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชนิดกว้าง - MGW:
1. การออกแบบ ความกว้างที่ขยายเพิ่มความสามารถในการโหลดช่วงเวลา
2. การออกแบบ หน้า หน้าสัมผัส ส่วนโค้งแบบโกธิกมีลักษณะ ความแข็งเกร็ง สูงในทุกทิศทาง
3. สเปค ที่ ตัวยึดลูกกลม จะป้องกันไม่ให้ลูกบอลหล่นเมื่อถอดบล็อกออกจากราง
4. ประเภท เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีจำหน่ายในบางขนาดและเกรดงาน งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
MGW15CZ1PM+U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,957.14 | LINEAR GUIDEWAYS BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | มาตรฐาน | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 45 | 20 | M4x4.2 | 60 | 54.8 | 38 |
กำลังโหลด …
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 2 แถว | บริวาร | การมี | ประเภทการ การหล่อลื่น | การ การใช้งาน สารหล่อลื่น |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | ขนาดของ รูติดตั้ง | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGW15CZ1PM+U ในชุด MGW ซีรี่ส์ ลิเนียร์ไกด์เวย์ ขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชนิดกว้าง , ซีล ด้านล่างแบบ บล็อค
รหัสสินค้า |
---|
MGW12CZ1PM+U |
MGW12HZ0CM+U |
MGW15CZ0CM+U |
MGW15HZ0CM+U |
MGW7CZ0CM+U |
MGW9CZ0CM+U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,314.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | มาตรฐาน | 3.92 | 5.59 | 70.34 | 27.8 | 27.8 | 28 | 15 | M3x3.6 | 40 | 46.1 | 31.3 | ||
฿ 1,242.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | กว้างยาว | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 5.1 | 8.24 | 102.7 | 57.37 | 57.37 | 28 | 28 | M3x3.6 | 40 | 60.4 | 45.6 | ||
฿ 1,685.71 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 6.77 | 9.22 | 199.34 | 56.66 | 56.66 | 45 | 20 | M4x4.2 | 60 | 54.8 | 38 | ||
฿ 1,957.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | กว้างยาว | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 8.93 | 13.38 | 299.01 | 122.6 | 122.6 | 45 | 35 | M4x4.2 | 60 | 73.8 | 57 | ||
฿ 1,057.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 1.37 | 2.06 | 15.7 | 7.14 | 7.14 | 19 | 10 | M3x3 | 25 | 31.2 | 21 | ||
฿ 1,085.71 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 2.75 | 4.12 | 40.12 | 18.96 | 18.96 | 21 | 12 | M3x3 | 30 | 39.3 | 27.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง