(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ การออกแบบ รางนำทางขนาดเล็กแบบ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก - MGN:
1. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับอุปกรณ์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
2. การออกแบบ หน้า หน้าสัมผัส ส่วนโค้งแบบโกธิกสามารถรับน้ำหนักได้จากทุกทิศทาง และมี ความแข็งเกร็ง สูงและ ความแม่นยำ สูง
3. สเปค ที่ ตัวยึดลูกกลม จะป้องกันไม่ให้ลูกบอลหล่นเมื่อถอดบล็อกออกจากราง
4. ประเภท เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ มีจำหน่ายในบางขนาดและเกรดงาน งานละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
MGN7CZ0CM+U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 728.57 | LINEAR GUIDEWAYS BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 0.98 | 1.24 | 4.7 | 2.84 | 2.84 | 12 | 8 | M2x2.5 | 17 | 22.5 | 13.5 |
กำลังโหลด …
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 2 แถว | บริวาร | การมี | ประเภทการ การหล่อลื่น | การ การใช้งาน สารหล่อลื่น |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล | ขนาดของ รูติดตั้ง | 4 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MGN7CZ0CM+U ในชุด MGN ซีรีส์ราง ลิเนียร์ไกด์เวย์ ขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ชนิดแคบ ซีล ด้านล่างแบบ บล็อค
รหัสสินค้า |
---|
MGN15CZ0CM+U |
MGN15CZ1CM+U |
MGN15HZ0CM+U |
MGN7HZ0CM+U |
MGN9CZ0CM+U |
MGN9CZ1PM+U |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 4.61 | 5.59 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 25 | 20 | M3x4 | 32 | 42.1 | 26.7 | ||
฿ 942.86 | 1 ชิ้น | 8 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | 6.77 | 9.22 | 45.08 | 21.56 | 21.56 | 25 | 20 | M3x4 | 32 | 42.1 | 26.7 | ||
฿ 1,057.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [ยาว] แบบยาว | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 6.37 | 9.11 | 73.5 | 57.82 | 57.82 | 25 | 25 | M3x4 | 32 | 58.8 | 43.4 | ||
฿ 771.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [ยาว] แบบยาว | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 1.37 | 1.96 | 7.64 | 4.8 | 4.8 | 12 | 13 | M2x2.5 | 17 | 30.8 | 21.8 | ||
฿ 742.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 15 | 10 | M3x3 | 20 | 28.9 | 18.9 | ||
฿ 857.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | 1.86 | 2.55 | 11.76 | 7.35 | 7.35 | 15 | 10 | M3x3 | 20 | 28.9 | 18.9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง