(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบ ซีรีส์ EG มี ขนาด พิกัดน้ำหนัก สูง และ ความแข็งเกร็ง สูง นอกจากนี้ยังมีอัตรา โหลดไฟฟ้า ที่เท่ากันในทั้งสี่ทิศทาง และความสามารถในการจัดแนวได้เองเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ ความสูงของการประกอบที่ต่ำกว่าและความยาวที่สั้นลงทำให้ซีรีส์ EG เหมาะสำหรับเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ความเร็วสูง และการใช้งานในพื้นที่จำกัด
ส่วนยึดได้รับการออกแบบให้ยึดลูกบอลไว้ใน บล็อค แม้ว่าจะถอดออกจาก ราง แล้วก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
EGW30CCZ0C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค ติดตั้ง | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,800.00 | LINEAR GUIDEWAYS BLOCK | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 23.7 | 47.46 | 0.68 | 0.55 | 0.55 | 72 | 40 | M10 | รวม | 90 | 98.1 | 70.1 | 4 |
กำลังโหลด …
แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว | บล็อค เท่านั้น | ความแม่นยำ | เกรด มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
---|---|---|---|---|---|
การจัดตำแหน่งลูกบอล | วงกลม 4 แถว | บริวาร | การมี | ประเภทการ การหล่อลื่น | การ การใช้งาน สารหล่อลื่น |
องค์ประกอบ การรีด | ลูกบอล |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EGW30CCZ0C ในชุด ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล ขนาด ซีรีส์ EG
รหัสสินค้า |
---|
EGH15CAZAC |
EGH15SAZ0C |
EGH20CAZ0C |
EGH20SAZ0C |
EGH25CAZ0C |
EGW35CCZ0C |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดบล็อค | พรีโหลด | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N) (N) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA (n •ม.) | โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB (n •ม.) | MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ (n •ม.) | Block Mounting Hole Pitch (Width Direction) (mm) | Block Mounting Hole Pitch (Length Direction) (mm) | Block Mounting Hole Diameter | บล็อค ติดตั้ง | บล็อค มิติ ภายนอก W (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ ภายนอก L (มิลลิเมตร) | บล็อค มิติ L1 (มิลลิเมตร) | จำนวนช่องยึด บล็อค (หลุม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 942.86 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | มาตรฐาน | 7.83 | 16.19 | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 26 | 26 | M4x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 34 | 56.8 | 39.8 | 4 | ||
฿ 928.57 | 1 ชิ้น | 4 วัน | สั้น | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 5.35 | 9.4 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 26 | - | M4x6 | ติดตั้งจากด้านบน | 34 | 40.1 | 23.1 | 2 | ||
฿ 1,171.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 10.31 | 21.13 | 0.22 | 0.16 | 0.16 | 32 | 32 | M5x7 | ติดตั้งจากด้านบน | 42 | 69.1 | 48.1 | 4 | ||
฿ 1,128.57 | 1 ชิ้น | 4 วัน | สั้น | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 7.23 | 12.74 | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 32 | - | M5x7 | ติดตั้งจากด้านบน | 42 | 50 | 29 | 2 | ||
฿ 1,457.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐาน | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 16.27 | 32.4 | 0.38 | 0.32 | 0.32 | 35 | 35 | M6x9 | ติดตั้งจากด้านบน | 48 | 82.6 | 59 | 4 | ||
฿ 2,557.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | [กว้าง] กว้าง | น้ำหนักพรีโหลดเบา | 33.35 | 64.84 | 0.98 | 0.69 | 0.69 | 82 | 50 | M10 | รวม | 100 | 108 | 78 | 4 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง