1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล ขนาด ซีรีส์ EG (รหัสสินค้า)

LINEAR GUIDEWAYS BLOCK

ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล ขนาด ซีรีส์ EG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 928.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

การออกแบบ ซีรีส์ EG มี ขนาด พิกัดน้ำหนัก สูง และ ความแข็งเกร็ง สูง นอกจากนี้ยังมีอัตรา โหลดไฟฟ้า ที่เท่ากันในทั้งสี่ทิศทาง และความสามารถในการจัดแนวได้เองเพื่อดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้ง ช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้น
นอกจากนี้ ความสูงของการประกอบที่ต่ำกว่าและความยาวที่สั้นลงทำให้ซีรีส์ EG เหมาะสำหรับเครื่องจักร จักรกลอัตโนมัติ ความเร็วสูง และการใช้งานในพื้นที่จำกัด
ส่วนยึดได้รับการออกแบบให้ยึดลูกบอลไว้ใน บล็อค แม้ว่าจะถอดออกจาก ราง แล้วก็ตาม

รหัสสินค้า
EGW15CAZ0C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดบล็อค พรีโหลด คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N)
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter บล็อค ติดตั้ง บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ L1
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องยึด บล็อค
(หลุม)

฿ 1,000.00

LINEAR GUIDEWAYS BLOCK 1 ชิ้น 4 วัน [กว้าง] กว้างน้ำหนักพรีโหลดเบา7.8316.190.130.10.14126M5ติดตั้งจากด้านบน5256.839.84

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบเซ็ท/แบบเดี่ยว บล็อค เท่านั้น ความแม่นยำ เกรด มาตรฐาน วัสดุ เหล็กกล้าคาร์บอน
การจัดตำแหน่งลูกบอล วงกลม 4 แถว บริวาร การมี ประเภทการ การหล่อลื่น การ การใช้งาน สารหล่อลื่น
องค์ประกอบ การรีด ลูกบอล

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EGW15CAZ0C ในชุด ลิเนียร์ไกด์เวย์ ชนิดบอล ขนาด ซีรีส์ EG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
EGH20CAZ0C
EGH20SAZ0C
EGH25CAZ0C
EGW15CAZAC
EGW15SAZ0C
EGW20CAZ0C
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิดบล็อค พรีโหลด คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก
(N)
คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า คงที่ (N)
(N)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MA
(n •ม.)
โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้ MB
(n •ม.)
MC โมเมนต์สถิตที่ยอมรับได้
(n •ม.)
Block Mounting Hole Pitch (Width Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Pitch (Length Direction)
(mm)
Block Mounting Hole Diameter บล็อค ติดตั้ง บล็อค มิติ ภายนอก W
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ ภายนอก L
(มิลลิเมตร)
บล็อค มิติ L1
(มิลลิเมตร)
จำนวนช่องยึด บล็อค
(หลุม)

฿ 1,171.43

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานน้ำหนักพรีโหลดเบา10.3121.130.220.160.163232M5x7ติดตั้งจากด้านบน4269.148.14

฿ 1,128.57

1 ชิ้น 4 วัน สั้นน้ำหนักพรีโหลดเบา7.2312.740.130.060.0632-M5x7ติดตั้งจากด้านบน4250292

฿ 1,457.14

1 ชิ้น 4 วัน [มาตรฐาน] รุ่นมาตรฐานน้ำหนักพรีโหลดเบา16.2732.40.380.320.323535M6x9ติดตั้งจากด้านบน4882.6594

฿ 1,000.00

1 ชิ้น 4 วัน [กว้าง] กว้างมาตรฐาน7.8316.190.130.10.14126M5ติดตั้งจากด้านบน5256.839.84

฿ 985.71

1 ชิ้น 4 วัน กว้างสั้นน้ำหนักพรีโหลดเบา5.359.40.080.040.0441-M5ติดตั้งจากด้านบน5240.123.12

฿ 1,242.86

1 ชิ้น 4 วัน [กว้าง] กว้างน้ำหนักพรีโหลดเบา10.3121.130.220.160.164932M6ติดตั้งจากด้านบน5969.148.14