1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวมอเตอร์ ไม่มี ซีลน้ำมัน HF-KE ซีรีส์

SERVO MOTOR

เซอร์โวมอเตอร์ ไม่มี ซีลน้ำมัน HF-KE ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,629.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติ: อุปกรณ์ควบคุม ที่เสถียรตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงช่วยให้สอดคล้องกับแอพพลิเคชั่นที่หลากหลาย
ตัวอย่าง การใช้งาน: สายพาน ขับเคลื่อน, หุ่นยนต์, ตัวยึด, จักรเย็บผ้า, โต๊ะ XY, เครื่องแปรรูปอาหาร

รหัสสินค้า
HF-KE13 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,629.00

฿ 11,909.64

SERVO MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความเร็วการหมุน(รอบต่อนาที) 3000 /4500 (สูงสุด) ระดับการป้องกัน IP55 เบรก มี
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(W) 100 EN UL มี cUL มี
คุณสมบัติ อุปกรณ์ควบคุม ที่เสถียรตั้งแต่ความเร็วต่ำไปจนถึงความเร็วสูงทำให้สอดคล้องกับการใช้งานที่หลากหลาย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HF-KE13 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ ไม่มี ซีลน้ำมัน HF-KE ซีรีส์