(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
เซอร์โวมอเตอร์ ความเร็วสูง แรงบิดสูง เพื่อการทำงานของ เครื่องจักร ที่รวดเร็วและแม่นยำ
เซอร์โวมอเตอร์ ความจุปานกลาง ความเฉื่อยปานกลางช่วยให้การทำงานมีเสถียรภาพ มอเตอร์ ได้รับความยาวใน Class ที่สั้นที่สุดในอุตสาหกรรมโดย การออกแบบ โครงสร้างที่ได้รับการปรับให้เหมาะสมที่สุด
· ติดตั้ง เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ตำแหน่ง แบบสัมบูรณ์ ความละเอียดสูง
· ปรับปรุงความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
· ลดแรงกระเพื่อมของ แรงบิด ระหว่างการนำไฟฟ้า
· ทิศทางนำ สายไฟ
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับการใช้งานที่หลากหลายของ เครื่องจักร ทุกชนิด
· ระบบการผลิต สารกึ่งตัวนำ/FPD/โซลาร์เซลล์
· ตัวยึด/ตัวยึด
· ตาราง XY
· หุ่นยนต์
· ตัวโหลด/ตัวขนถ่าย ตัวป้อน และตัวเลื่อน
· เครื่องแปรรูปอาหาร (เครื่องจักร บรรจุ เครื่องจักร เครื่องผสม/มิกเซอร์ เครื่องตวง ฯลฯ)
· เครื่องบรรจุอาหาร
· เครื่องกด
รหัสสินค้า |
---|
HG-SR5024G1H 1/29 SHAFT HORIZONTAL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความละเอียด | แรงดันไฟเลี้ยง (VAC) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ใช้งานอยู่ (กิโลวัตต์) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิดสูงสุด (Nm) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กิโลกรัม. M2) | โหมด ติดตั้ง | ขนาด (H x W x D) (mm) | โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด (N) | โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน สูงสุด (N) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | อัตราทด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 322,145.00 ฿ 169,544.91 | SERVO MR-J4 MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | Class 400Vac | 11 | 5 | 23.9 | 71.6 | 0.0141 | ขนาด หน้าแปลน 176 × 176 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ) | 405 x 470 x 616 | 2058 | 980 | 42 | 1/29 (หัวเกียร์) |
กำลังโหลด …
ความเร็วการหมุน(รอบต่อนาที) | 2000 / 3000 (สูงสุด) | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ | 2 x ตัวเชื่อมต่อชนิด MS | อย่างมีประสิทธิภาพ(%) | 85-94 |
---|---|---|---|---|---|
ระดับการป้องกัน | IP44 | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการทำงาน(°C) | 0...+40 | อุณหภูมิอากาศแวดล้อมสำหรับการจัดเก็บ(°C) | -15°C...+70 |
แบ็คแลช/ระยะฟรี | สูงสุด 40arcminutes (0.67°) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG-SR5024G1H 1/29 SHAFT HORIZONTAL ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ แกนหมุน ที่มีเกียร์ AC / มอเตอร์เกียร์ที่มี เพลา แบบตรง ซีรีส์ HG-SR
รหัสสินค้า |
---|
HG-SR152G1H 1/6 SHAFT HORIZONTAL |
HG-SR202BG1 1/11 SHAFT HORIZONTAL |
HG-SR202G1H 1/17 SHAFT HORIZONTAL |
HG-SR352G1 1/59 SHAFT HORIZONTAL |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความละเอียด | แรงดันไฟเลี้ยง (VAC) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ใช้งานอยู่ (กิโลวัตต์) | แรงบิด ขนาดเกลียว (Nm) | แรงบิดสูงสุด (Nm) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กิโลกรัม. M2) | โหมด ติดตั้ง | ขนาด (H x W x D) (mm) | โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล สูงสุด (N) | โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน สูงสุด (N) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A) | อัตราทด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 70,870.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr) | Class 200Vac | 9.4 | 1.5 (1500W) | 7.2 | 21.5 | 0.00192 | ขนาด หน้าแปลน 130 × 130 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ) | 252 x 230 x 364.5 | 980 | 490 | 29 | 1/6 (หัวเกียร์) | ||
฿ 79,785.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr) | Class 200Vac | 9.6 | 2 | 9.5 | 28.6 | 0.00578 | การติดตั้ง หน้าแปลน 210 × 210 มม (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ) | 282.9 x 284 x 355 | 2058 | 980 | 31 | 1/11 (หัวเกียร์) | ||
฿ 75,810.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr) | Class 200Vac | 9.6 | 2 | 9.5 | 28.6 | 0.00481 | ขนาด หน้าแปลน 176 × 176 มม. พร้อมขายึด (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ) | 262 x 230 x 374.5 | 2058 | 980 | 31 | 1/17 (หัวเกียร์) | ||
฿ 140,220.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ข้อเสนอแนะ 22 บิต (เทียบเท่ากับ 4194304ppr) | Class 200Vac | 14 | 3.5 | 16.7 | 50.1 | 0.0104 | การติดตั้ง หน้าแปลน 400 × 400 มม (เอาต์พุต เฟืองทดรอบ) | 321.9 x 362 x 560 | 2058 | 980 | 45 | 1/59 (หัวเกียร์) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง