1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มอเตอร์แบบกลับทางได้, ซีรีส์ World K2 สำหรับเอเชีย (รหัสสินค้า)

มอเตอร์แบบกลับทางได้, ซีรีส์ World K2 สำหรับเอเชีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,283.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง


รายละเอียดสินค้า

- มอเตอร์แบบพลิกกลับได้ World K series จาก ORIENTAL MOTOR
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่มอเตอร์ต้องเปลี่ยนทิศทางบ่อยๆ
- รุ่น World K Series ใช้ได้กับมาตรฐานแรงดันไฟฟ้าจ่ายไฟในภูมิภาคเอเชีย และผ่านการรับรอง CCC System พร้อมมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนเกินในตัว
- รายการสินค้าที่มีแบบ 1 เฟส 110 VAC, 1 เฟส 220/230 VAC และ 3 เฟส 200/220 VAC รวมถึงกำลังไฟ 6 ถึง 90 W
- ซีรีส์ World K ทั้งหมดมีอุปกรณ์ป้องกันความร้อนในตัวและสอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยต่างๆ
- อายุการใช้งานของแบริ่งมอเตอร์ 2 เท่า (เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป)

รหัสสินค้า
2RK6A-AW2L2SALE
2RK6A-CW2L2SALE
2RK6GN-AW2L2SALE
2RK6GN-CW2L2SALE
2RK6RA-AW2L2SALE
2RK6RA-CW2L2SALE
2RK6RGN-AW2L2SALE
2RK6RGN-CW2L2SALE
3RK15A-AW2L2SALE
3RK15A-CW2L2SALE
3RK15GN-AW2L2SALE
3RK15GN-CW2L2SALE
3RK15RA-AW2L2SALE
3RK15RA-CW2L2SALE
3RK15RGN-AW2L2SALE
3RK15RGN-CW2L2SALE
4RK25A-AW2L2SALE
4RK25A-CW2L2SALE
4RK25GN-AW2L2SALE
4RK25GN-CW2L2SALE
4RK25RA-AW2L2SALE
4RK25RA-CW2L2SALE
4RK25RGN-AW2L2SALE
4RK25RGN-CW2L2SALE
5RK40A-AW2L2SALE
5RK40A-CW2L2SALE
5RK40GN-AW2L2SALE
5RK40GN-CW2L2SALE
5RK40RA-AW2L2SALE
5RK40RA-CW2L2SALE
5RK40RGN-AW2L2SALE
5RK40RGN-CW2L2SALE
5RK60A-AW2L2SALE
5RK60A-CW2L2SALE
5RK60GE-AW2L2SALE
5RK60GE-CW2L2SALE
5RK90A-AW2L2SALE
5RK90A-CW3L2SALE
5RK90GE-AW2L2SALE
5RK90GE-CW3L2SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้า
(V)
เอาต์พุต มอเตอร์ ใช้ งานได้
(W)
รายละเอียด สเปค ประเภท เพลา/ เฟือง/เกียร์ ขนาดเฟรม
(mm)
น้ำหนัก
(Kg)

฿ 2,283.33

฿ 1,896.31

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V6ชนิดเพลากลม600.7

฿ 2,366.67

฿ 1,966.47

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC6ชนิดเพลากลม600.7

฿ 2,283.33

฿ 1,896.31

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V6ชนิดเพลาพีเนียน600.7

฿ 2,366.67

฿ 1,966.47

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 เฟส 220/230VAC6ชนิดเพลาพีเนียน600.7

฿ 2,846.67

฿ 2,364.16

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC6ชนิดเพลากลม600.8

฿ 2,901.67

฿ 2,411.00

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V6ชนิดเพลากลม600.8

฿ 2,846.67

฿ 2,364.16

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC6ชนิดเพลาพีเนียน600.8

฿ 2,901.67

฿ 2,411.00

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V6ชนิดเพลาพีเนียน600.8

฿ 2,536.67

฿ 2,106.96

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V15ชนิดเพลากลม701.1

฿ 2,591.67

฿ 2,153.68

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC15ชนิดเพลากลม701.1

฿ 2,536.67

฿ 2,106.96

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V15ชนิดเพลาพีเนียน701.1

฿ 2,591.67

฿ 2,153.68

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 เฟส 220/230VAC15ชนิดเพลาพีเนียน701.1

฿ 3,043.33

฿ 2,528.09

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC15ชนิดเพลากลม701.2

฿ 3,100.00

฿ 2,574.86

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V15ชนิดเพลากลม701.2

฿ 3,043.33

฿ 2,528.09

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC15ชนิดเพลาพีเนียน701.2

฿ 3,100.00

฿ 2,574.86

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V15ชนิดเพลาพีเนียน701.2

฿ 2,761.67

฿ 2,294.12

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V25ชนิดเพลากลม801.5

฿ 2,901.67

฿ 2,411.00

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC25ชนิดเพลากลม801.5

฿ 2,761.67

฿ 2,294.12

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V25ชนิดเพลาพีเนียน801.5

฿ 2,901.67

฿ 2,411.00

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1 เฟส 220/230VAC25ชนิดเพลาพีเนียน801.5

฿ 3,325.00

฿ 2,762.08

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC25ชนิดเพลากลม801.6

฿ 3,493.33

฿ 2,902.61

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V25ชนิดเพลากลม801.6

฿ 3,325.00

฿ 2,762.08

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC25ชนิดเพลาพีเนียน801.6

฿ 3,493.33

฿ 2,902.61

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V25ชนิดเพลาพีเนียน801.6

฿ 3,353.33

฿ 2,785.61

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V40ชนิดเพลากลม902.5

฿ 3,493.33

฿ 2,902.61

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC40ชนิดเพลากลม902.5

฿ 3,353.33

฿ 2,785.61

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V40ชนิดเพลาพีเนียน902.5

฿ 3,493.33

฿ 2,902.61

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC40ชนิดเพลาพีเนียน902.5

฿ 3,973.33

฿ 3,300.25

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC40ชนิดเพลากลม902.6

฿ 4,056.67

฿ 3,370.69

ROUND SHAFT SPEEDCONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V40ชนิดเพลากลม902.6

฿ 3,973.33

฿ 3,300.25

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110 VAC40ชนิดเพลาพีเนียน902.6

฿ 4,056.67

฿ 3,370.69

ORI SPEED CONTROL MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230V40ชนิดเพลาพีเนียน902.6

฿ 3,973.33

฿ 3,300.25

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V60ชนิดเพลากลม902.7

฿ 4,085.00

฿ 3,393.82

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC60ชนิดเพลากลม902.7

฿ 3,973.33

฿ 3,300.25

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V60ชนิดเพลาพีเนียน902.7

฿ 4,085.00

฿ 3,393.82

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC60ชนิดเพลาพีเนียน902.7

฿ 4,563.33

฿ 3,791.67

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V90ชนิดเพลากลม903.2

฿ 4,705.00

฿ 3,908.91

ROUND SHAFT STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC90ชนิดเพลากลม903.2

฿ 4,563.33

฿ 3,791.67

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 110V90ชนิดเพลาพีเนียน903.2

฿ 4,705.00

฿ 3,908.91

AC STANDARD MOTOR 1 ชิ้น 35 วัน 1 เฟส 220/230VAC90ชนิดเพลาพีเนียน903.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทมอเตอร์ กลับด้านได้ พาวเวอร์ซัพพลาย 1 เฟส สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ N/A
อุปกรณ์สายไฟ ชนิดสายไฟมอเตอร์ เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS 1 ประเภทผลิตภัณฑ์ มอเตอร์แบบกลับทางได้