(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
* ภาพ ผลิตภัณฑ์ ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดทราบว่าแตกต่างจาก ผลิตภัณฑ์ จริง
รหัสสินค้า |
---|
SS5Y3-20-04 |
SS5Y3-20-08 |
SS5Y5-20-04 |
SS5Y5-20-05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนสถานี | บังคับ วาล์ว | ชุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,154.30 | MANIFOLD VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | SY3000 | ซีรี่ส์ SMC SY | ||
฿ 1,775.65 | MANIFOLD VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | SY3000 | - | ||
฿ 1,354.05 | MANIFOLD VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | SY5000 | ซีรี่ส์ SMC SY | ||
฿ 1,553.80 | MANIFOLD VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | SY5000 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับ แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว | เกลียว มาตรฐาน | RC | ได้ สอดคล้องตามมาตรฐาน CE | ไม่มีการตอบสนอง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง