(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- มอเตอร์กระแสตรงไร้แปรงถ่าน (AC) สำหรับซีรีส์ BLE
- รหัสมอเตอร์รุ่น: BLM_
- แรงดันไฟฟ้า: ไฟหนึ่งเฟสขนาด 100-120 V, ไฟหนึ่งเฟสขนาด 200-240 V และไฟสามเฟสขนาด 200-240 V.
- กำลังขับ 30, 60, 120, 200 และ 300 วัตต์
- ช่วงการควบคุมความเร็ว: 80 - 4000 รอบ/นาที
- วัสดุมอเตอร์: โครงครอบเป็นอะลูมิเนียม, เพลาขับและสกรูเป็นสแตนเลส
- การเคลือบผิวโครงครอบมอเตอร์: ทำสี
- ระดับการป้องกัน: IP66
- การตั้งค่าความเร็วแบบดิจิตอล: ใช้ซอฟต์แวร์ตั้งค่าข้อมูลชุด MEXE02
- อุณหภูมิในการใช้งาน: 0 ถึง 40°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ระดับการทนความร้อน: มาตรฐาน EN: 120 (E)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ หน้าแปลน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | อัตราส่วนลด | โครงสร้างป้องกัน มอเตอร์ | รายละเอียด เอาต์พุต (W) | สัญลักษณ์ขนาดหัวเกียร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18,803.33 ฿ 14,504.89 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 5 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,051.67 ฿ 13,153.66 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 5 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.93 | ||
฿ 18,803.33 ฿ 14,504.89 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 10 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,051.67 ฿ 13,153.66 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 10 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.93 | ||
฿ 18,803.33 ฿ 14,504.89 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 15 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,051.67 ฿ 13,153.66 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 15 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.93 | ||
฿ 18,803.33 ฿ 14,504.89 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 20 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,051.67 ฿ 13,153.66 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 20 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.93 | ||
฿ 19,265.00 ฿ 14,861.02 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 30 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,350.00 ฿ 13,383.79 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 30 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.98 | ||
฿ 19,265.00 ฿ 14,861.02 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 50 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,350.00 ฿ 13,383.79 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 50 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.98 | ||
฿ 19,265.00 ฿ 14,861.02 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 100 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 17,350.00 ฿ 13,383.79 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 100 | IP66 | 30 | GF | คอนเนคเตอร์ | 0.98 | ||
฿ 19,695.00 ฿ 15,194.69 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 60 | 200 | IP65 | 30 | FR | คอนเนคเตอร์ | 1.45 | ||
฿ 13,383.33 ฿ 10,325.24 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | - | IP66 | 30 | ไม่มีหัวเกียร์ | คอนเนคเตอร์ | 0.65 | ||
฿ 13,185.00 ฿ 10,172.23 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | - | IP66 | 30 | ไม่มีหัวเกียร์ | คอนเนคเตอร์ | 0.65 | ||
฿ 13,846.67 ฿ 10,681.32 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | - | IP66 | 60 | ไม่มีหัวเกียร์ | คอนเนคเตอร์ | 0.8 | ||
฿ 13,648.33 ฿ 10,528.32 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | 60 | - | IP66 | 60 | ไม่มีหัวเกียร์ | คอนเนคเตอร์ | 0.8 | ||
฿ 21,018.33 ฿ 16,213.54 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 5 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 17,976.67 ฿ 13,867.20 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 5 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.53 | ||
฿ 21,018.33 ฿ 16,213.54 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 10 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 17,976.67 ฿ 13,867.20 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 10 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.53 | ||
฿ 21,018.33 ฿ 16,213.54 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 15 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 17,976.67 ฿ 13,867.20 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 15 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.53 | ||
฿ 21,018.33 ฿ 16,213.54 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 20 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 17,976.67 ฿ 13,867.20 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 20 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.53 | ||
฿ 21,480.00 ฿ 16,569.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 30 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 18,275.00 ฿ 14,097.34 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 30 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.65 | ||
฿ 21,480.00 ฿ 16,569.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 50 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 18,275.00 ฿ 14,097.34 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 50 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.65 | ||
฿ 21,480.00 ฿ 16,569.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 100 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 18,275.00 ฿ 14,097.34 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 100 | IP66 | 60 | GF | คอนเนคเตอร์ | 1.65 | ||
฿ 21,943.33 ฿ 16,927.08 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 80 | 200 | IP65 | 60 | FR | คอนเนคเตอร์ | 2.46 | ||
฿ 26,238.33 ฿ 20,240.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 5 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,238.33 ฿ 20,240.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 10 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,238.33 ฿ 20,240.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 15 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,238.33 ฿ 20,240.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 20 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,701.67 ฿ 20,597.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 30 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,701.67 ฿ 20,597.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 50 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 26,701.67 ฿ 20,597.67 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 100 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 27,131.67 ฿ 20,929.37 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 200 | IP65 | 120 | FR | คอนเนคเตอร์ | 3.9 | ||
฿ 24,256.67 ฿ 18,711.60 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 5 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 4.6 | ||
฿ 24,256.67 ฿ 18,711.60 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 10 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 4.6 | ||
฿ 24,256.67 ฿ 18,711.60 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 20 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 4.6 | ||
฿ 25,643.33 ฿ 19,781.26 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 30 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 5.6 | ||
฿ 25,643.33 ฿ 19,781.26 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 50 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 5.6 | ||
฿ 28,353.33 ฿ 21,871.76 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 100 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 7.6 | ||
฿ 28,353.33 ฿ 21,871.76 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 200 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 7.6 | ||
฿ 38,168.33 ฿ 29,443.05 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 300 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 11.6 | ||
฿ 38,168.33 ฿ 29,443.05 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 450 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 11.6 | ||
฿ 43,323.33 ฿ 33,419.62 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 300 | IP66 | 200 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 12.1 | ||
฿ 43,323.33 ฿ 33,419.62 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 450 | IP66 | 200 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 12.1 | ||
฿ 46,595.00 ฿ 35,943.38 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 1200 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 18.1 | ||
฿ 46,595.00 ฿ 35,943.38 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 600 | IP44 | 200 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 18.1 | ||
฿ 26,436.67 ฿ 20,393.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 5 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 5.1 | ||
฿ 26,436.67 ฿ 20,393.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 10 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 5.1 | ||
฿ 26,436.67 ฿ 20,393.25 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 20 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 5.1 | ||
฿ 27,825.00 ฿ 21,464.21 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 30 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 6.1 | ||
฿ 27,825.00 ฿ 21,464.21 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 50 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 6.1 | ||
฿ 33,508.33 ฿ 25,848.33 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 100 | IP66 | 400 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 8.6 | ||
฿ 33,508.33 ฿ 25,848.33 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 200 | IP66 | 400 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 8.6 | ||
฿ 30,533.33 ฿ 23,553.41 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 100 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 8.1 | ||
฿ 30,533.33 ฿ 23,553.41 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 200 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 8.1 | ||
฿ 40,350.00 ฿ 31,125.99 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 300 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 12.1 | ||
฿ 40,350.00 ฿ 31,125.99 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 450 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 12.1 | ||
฿ 45,505.00 ฿ 35,102.56 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 300 | IP66 | 400 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 12.6 | ||
฿ 45,505.00 ฿ 35,102.56 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 450 | IP66 | 400 | JV (ติดหน้า หน้าแปลน) | คอนเนคเตอร์ | 12.6 | ||
฿ 48,776.67 ฿ 37,626.32 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 90 | 600 | IP44 | 400 | JB (ที่วางเท้า) | คอนเนคเตอร์ | 18.6 | ||
฿ 17,845.00 ฿ 13,765.63 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 5 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 17,845.00 ฿ 13,765.63 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 10 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 17,845.00 ฿ 13,765.63 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 15 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 17,845.00 ฿ 13,765.63 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 20 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 18,340.00 ฿ 14,147.48 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 30 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 18,340.00 ฿ 14,147.48 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 50 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 19,100.00 ฿ 14,735.65 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 100 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 19,100.00 ฿ 14,735.65 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 200 | IP40 | 200 | GF | ด้วยประเภท สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ | 4.8 | ||
฿ 20,125.00 ฿ 15,524.43 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 10 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 20,125.00 ฿ 15,524.43 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 15 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 20,125.00 ฿ 15,524.43 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 20 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 20,586.67 ฿ 15,880.56 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 30 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 20,586.67 ฿ 15,880.56 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 50 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 20,586.67 ฿ 15,880.56 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 100 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 6.5 | ||
฿ 30,236.67 ฿ 23,324.57 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 10 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 30,236.67 ฿ 23,324.57 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 15 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 30,236.67 ฿ 23,324.57 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 20 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 30,700.00 ฿ 23,681.98 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 30 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 30,700.00 ฿ 23,681.98 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 50 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 30,700.00 ฿ 23,681.98 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 100 | IP65 | 200 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 | ||
฿ 21,776.67 ฿ 16,798.52 | BRUSHLESS MOTOR | 1 ชิ้น | 42 วัน | 104 | 10 | IP65 | 300 | FR | คอนเนคเตอร์ | 7 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หน่วย มอเตอร์ | เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง