1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , Shore A, 4W/m·K, 150 x 150 มม. 1 มม.

THERMAL INTERFACE SHEET

แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , Shore A, 4W/m·K, 150 x 150 มม. 1 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,906.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด = 150 x 150 มม
ความหนา = 1 มม
ความยาว = 150 มม
ความกว้าง = 150 มม
การนำความร้อน = 4W/m·K
วัสดุ = Shore A
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -55°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C
ความแข็ง = ฝั่ง OO 40
สี = สีฟ้า
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -55 → +200°C

รหัสสินค้า
9156042 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,906.91

฿ 1,271.34

THERMAL INTERFACE SHEET 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9156042 ในชุด แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , Shore A, 4W/m·K, 150 x 150 มม. 1 มม.