1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , 1.8W/m·K, 28 x 27.3 มม. 0.2 มม.【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

THERMAL INTERFACE SHEET

แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , 1.8W/m·K, 28 x 27.3 มม. 0.2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,029.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด = 28 x 27.3 มม
ความหนา = 0.2 มม
ความยาว = 28 มม
ความกว้าง = 27.3 มม
การนำความร้อน = 1.8W/m·K
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -45°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C
สี = สีแดง
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -45 → +200°C

รหัสสินค้า
7580941 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,029.07

฿ 726.42

THERMAL INTERFACE SHEET 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7580941 ในชุด แผ่น เชื่อมต่อความร้อน RS PRO , 1.8W/m·K, 28 x 27.3 มม. 0.2 มม.