1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แพ้ด ปิดช่องว่างความร้อน RS PRO , Shore A, 2W/m·K, 300 x 200 มม. 2 มม., มีกาวในตัว

THERMAL GAP PAD SILICONE

แพ้ด ปิดช่องว่างความร้อน RS PRO , Shore A, 2W/m·K, 300 x 200 มม. 2 มม., มีกาวในตัว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,041.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด = 300 x 200 มม
ความหนา = 2 มม
ความยาว = 300 มม
ความกว้าง = 200 มม
การนำความร้อน = 2W/m·K
วัสดุ = Shore A
มีกาวในตัว = ใช่
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -60°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +200°C
ความแข็ง = ฝั่ง OO 50
สี = เทา
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -60 → +200°C

รหัสสินค้า
1745694 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,041.69

฿ 735.33

THERMAL GAP PAD SILICONE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1745694 ในชุด แพ้ด ปิดช่องว่างความร้อน RS PRO , Shore A, 2W/m·K, 300 x 200 มม. 2 มม., มีกาวในตัว