1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สปริงรับแรงกด เหล็กกล้า ผสม RS PRO , 65 มม. x 6.8 มม., 0.14 นิวตัน/มม【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

COMPRESSION SPRINGS

สปริงรับแรงกด เหล็กกล้า ผสม RS PRO , 65 มม. x 6.8 มม., 0.14 นิวตัน/มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 952.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 6.8 มม
เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด = 0.5 มม
ความยาวฟรี = 65 มม
ความยาวขั้นต่ำในการทำงาน = 17.4 มม
โหลดไฟฟ้า ที่ความยาวการทำงานขั้นต่ำ = 6.57 N
วัสดุ = เหล็กกล้า อัลลอยด์
อัตรา สปริง = 0.14 นิวตัน/มม
สิ้นสุด = ปิด (แบบเหลี่ยม) / ไม่มีพื้นดิน

รหัสสินค้า
751477 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 952.33

฿ 672.25

COMPRESSION SPRINGS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 751477 ในชุด สปริงรับแรงกด เหล็กกล้า ผสม RS PRO , 65 มม. x 6.8 มม., 0.14 นิวตัน/มม