(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ชัดเจน
ความยาว = 1250 มม
ความกว้าง = 610 มม
ความหนา = 1 มม
วัสดุ = PC
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 1.2 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 62 MPa
ความแข็ง = R 118 Rockwell
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 0.35%
การนำความร้อน = 0.25W/mK
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +120°C
การยืดตัว = 70%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2586590 ในชุด แผ่น พลาสติกใส RS PRO , 1250 mm x 610 mm x 1 mm
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง