(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
สี = ดำ
ความยาว = 500 มม
ความกว้าง = 300 มม
ความหนา = 16 มม
วัสดุ = GRP
ลามิเนต = ใช่
ความหนาแน่น = 1.35 ก./ลบ.ซม
ความทนต่อแรงดึง = 140 (เปียก) MPa, 160 (แห้ง) MPa
ความแข็ง = M 90 Rockwell
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 5.5%
การนำความร้อน = 0.27W/mK
วัสดุ ลามิเนต = โพลีเอไมด์ 6.6 เสริมแรง ใยแก้ว 30%
การ การยืดตัว = 3.5 ถึง 5%
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1853467 ในชุด แผ่น พลาสติก RS PRO สีดำ , 500 มม. x 300 มม. x 16 มม., โพลีเอไมด์ 6.6 เสริมแรง ใยแก้ว 30%
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง