1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

แผ่น พลาสติก RS PRO สีดำ 1000 mm x 500 mm x 3 mm【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

BLACK PLASTIC SHEET

แผ่น พลาสติก RS PRO สีดำ 1000 mm x 500 mm x 3 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,093.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
สี = ดำ
ความยาว = 1,000 มม
ความกว้าง = 500 มม
ความหนา = 3 มม
วัสดุ = PEHD
ลามิเนต = ไม่
ความหนาแน่น = 0.95 → 0.96 g/cm³
ความทนต่อแรงดึง = 25 MPa
ความแข็ง = 50 ลูกบาศก์
อัตราความไวไฟ = UL 94 HB
การดูดซึมน้ำ = 0.02%
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +80°C
การยืดตัว = 50%

รหัสสินค้า
4083807 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,093.64

฿ 3,395.93

BLACK PLASTIC SHEET 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4083807 ในชุด แผ่น พลาสติก RS PRO สีดำ 1000 mm x 500 mm x 3 mm