1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม RS PRO G 1/4 - 0.3bar ถึง 10bar, อินพุตสูงสุด 15bar

PNEUMATIC REGULATORS

ตัว ตัวปรับแรงดันลม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม RS PRO G 1/4 - 0.3bar ถึง 10bar, อินพุตสูงสุด 15bar
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,926.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
การเชื่อมต่อสายไฟ พอร์ตเชื่อมต่อ = G 1/4
ความดัน ขา เต้ารับ ขั้นต่ำ = 0.3bar
ความดัน ขา เต้ารับ สูงสุด = 10bar
ความดัน ขาเข้าสูงสุด = 15bar
ชุด ผู้ผลิต = ER

รหัสสินค้า
2351139 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,926.32

฿ 1,284.28

PNEUMATIC REGULATORS 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2351139 ในชุด ตัว ตัวปรับแรงดันลม ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม RS PRO G 1/4 - 0.3bar ถึง 10bar, อินพุตสูงสุด 15bar