(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ขนาดการกรอง = 10µm
อัตราการไหล สูงสุด = 65 ลิตร/นาที
เกลียว การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = BSP 3/4 (ชุดกรอง), G 3/4 (องค์ประกอบ)
แรงดันใช้งานสูงสุด = 12 bar
เกลียว มาตรฐาน = BSP (ชุดกรอง), G (องค์ประกอบ)
ขนาด เกลียว = 3/4in
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -32°C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 512588 ในชุด RS PRO 12 bar 3/4in ไฮดรอลิก spin-on ชุดกรอง can, สูงสุด 65 L/minute, ขนาด การเชื่อมต่อสายไฟ กรอง 10µm, BSP 3/4 เกลียว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง