1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) กระจาย RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะการตรวจจับ 100 มม

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) กระจาย RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะการตรวจจับ 100 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,257.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
รูปแบบ เซนเซอร์ = บาร์เรล
ประเภทการตรวจจับ = กระจาย
ระยะตรวจจับ = 100 มม
ประเภท เอาต์พุต = PNP
การเชื่อมต่อสายไฟ ไฟฟ้า = คอนเนคเตอร์ M12
แรงดันไฟ DC สูงสุด = 30 V
แหล่งกำเนิดแสงไฟ = อินฟราเรด
ระดับ IP = IP67
กระแสไฟฟ้า ไฟสูงสุด = 100 มิลลิแอมป์
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C
เป็นไปตามมาตรฐาน = CE, UL ระบุไว้

รหัสสินค้า
440-5639 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 5,257.13

฿ 3,504.93

TEMPERATURE HEATER HUMIDITY 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 440-5639 ในชุด เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) กระจาย RS PRO, เซนเซอร์ ทรงกระบอก, ระยะการตรวจจับ 100 มม