1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

บอลวาล์ว ไฮดรอลิก เหล็กกล้า RS PRO G 3/8

HYDRAULIC BALL VALVES

บอลวาล์ว ไฮดรอลิก เหล็กกล้า RS PRO G 3/8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,042.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชุด ผู้ผลิต = BK3
จำนวนพอร์ต = 3 ทาง
เกลียว พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = G 3/8
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = เหล็กกล้า
วัสดุ ซีล = ยางไนไตรล์ (ซีล ก้าน), POM-Mos2 (บอล ซีล)
แรงดันใช้งานสูงสุด = 315 bar
เกลียว มาตรฐาน = G
ขนาด เกลียว = 3/8in
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +100°C

รหัสสินค้า
2431800 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,042.71

฿ 2,028.57

HYDRAULIC BALL VALVES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2431800 ในชุด บอลวาล์ว ไฮดรอลิก เหล็กกล้า RS PRO G 3/8