1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO บอลวาล์ว ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล 2 ทาง BSP 8 มม (รหัสสินค้า)

BRASS HIGH PRESSURE BALL VALVE

RS PRO บอลวาล์ว ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล 2 ทาง BSP 8 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 383.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แบบ = 2 ทาง
วัสดุ ลูก = สเตนเลส
ประเภท อุปกรณ์เสริม = ความกด, ความอัด, ความดัน
เกลียว มาตรฐาน = BSP
ขนาด ข้อต่อแบบสวมอัด = 8 มม
วัสดุ ตัวเครื่อง = ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล
เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก = 8 มม
ปลอดภัยใช้กับ = แก๊ส
แบบมือจับ = ก้านโยก
วัสดุ มือจับ = โพลิเมอร์, เหล็กกล้า
ความดัน ใช้งานสูงสุด psi = 913psi
สี มือจับ = ดำ

รหัสสินค้า
7845412 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 383.92

฿ 271.01

BRASS HIGH PRESSURE BALL VALVE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7845412 ในชุด RS PRO บอลวาล์ว ทองเหลือง ชุบ นิกเกิล ล 2 ทาง BSP 8 มม