(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รายละเอียดจำเพาะ
ซีรีส์ผู้ผลิต = S.35
จำนวนพอร์ท = 2 ทาง
เกลียวพอร์ทเชื่อมต่อ = G 1/4
วัสดุบอดี้ = ทองเหลืองชุบผิวโครเมียม
วัสดุซีล = PTFE
แรงดันใช้งานสูงสุด = 30 bar
เกลียวมาตรฐาน = G
ขนาดเกลียว = 1/4 นิ้ว
อุณหภูมิขณะใช้งานต่ำสุด = -20°C
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด = +90 °C
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 486277 ในชุด RS PRO บอลวาล์วไฮดรอลิกทองเหลืองชุบโครเมี่ยม G 1/4
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง