1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส RS PRO นิป เกลียวนอก หัวฉีด เกลียวนอก /4 นิ้ว (รหัสสินค้า)

STAINLESS STEEL HEXAGON NIPPLE

ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส RS PRO นิป เกลียวนอก หัวฉีด เกลียวนอก /4 นิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 380.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท ข้อต่อฟิตติ้ง = นิปเปิ้ลหก หัวฉีด
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ ข้อต่อฟิตติ้ง ต่อ ท่อเหล็ก = เกลียว
รูปทรง = หกเหลี่ยม
ขนาด เกลียว 1 = 1-1/4in
ขนาด เกลียว 2 = 1-1/4in
เพศการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ 1 = เกลียวนอก
การ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อเพศ 2 = เกลียวนอก
เกลียว มาตรฐาน 1 = R (ทรงเรียว)
เกลียว มาตรฐาน 2 = R (ทรงเรียว)
ความยาว = 51.562 มม

รหัสสินค้า
4993170 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 380.76

฿ 268.78

STAINLESS STEEL HEXAGON NIPPLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4993170 ในชุด ข้อต่อฟิตติ้ง ติ้ง ท่อเหล็ก สเตนเลส RS PRO นิป เกลียวนอก หัวฉีด เกลียวนอก /4 นิ้ว