1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
RS PRO ความกด, ความอัด, ความดัน, ชุด สปริง ขยาย , สปริง 342

SPRING KITS

RS PRO ความกด, ความอัด, ความดัน, ชุด สปริง ขยาย , สปริง 342
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,272.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภทของ สปริง = ความกด, ความอัด, ความดัน ขยาย
ปริมาณ สปริง = 342
ความยาวสูงสุด = 19.05 มม., 27.2 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด = 1.45 มม., 1.6 มม
ความยาวขั้นต่ำ = 3.18 มม., 6.35 มม

รหัสสินค้า
386089 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,272.83

฿ 2,848.70

SPRING KITS 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 386089 ในชุด RS PRO ความกด, ความอัด, ความดัน, ชุด สปริง ขยาย , สปริง 342