1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู RS PRO 500 มม. ยาว 500 มม. หนา 1.2 มม.【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ALUMINIUM METAL SHEETS

แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู RS PRO 500 มม. ยาว 500 มม. หนา 1.2 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,979.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาว = 500 มม
วัสดุ = อลูมิเนียม
แบบหล่อ = เจาะรู
ความกว้าง = 500 มม
ความหนา = 1.2 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางรู = 4.8 มม
รูปแบบรู = 60°
เปอร์เซ็นต์พื้นที่เปิด = 50%
หมายเลข แพทเทิร์น = 6

รหัสสินค้า
2027928 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 7,979.55

฿ 5,319.97

ALUMINIUM METAL SHEETS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2027928 ในชุด แผ่นตะแกรงเหล็กเจาะรู RS PRO 500 มม. ยาว 500 มม. หนา 1.2 มม.