1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ฉลากที่ไวต่ออุณหภูมิแบบเปลี่ยนกลับไม่ได้, 71°C ถึง 110°C, 8 ระดับ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

TEMPERATURE SENSITIVE LABELS

RS PRO ฉลากที่ไวต่ออุณหภูมิแบบเปลี่ยนกลับไม่ได้, 71°C ถึง 110°C, 8 ระดับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,219.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความไวต่ออุณหภูมิต่ำสุด = 71°C
ความไวต่ออุณหภูมิสูงสุด = 110°C
จำนวนระดับอุณหภูมิ = 8
ทิศทาง = แนวตั้ง
ย้อนกลับได้ = ไม่
ความยาวป้าย = 18 มม
ความกว้างของฉลาก = 51 มม

รหัสสินค้า
555409 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,219.04

฿ 1,479.43

TEMPERATURE SENSITIVE LABELS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 555409 ในชุด RS PRO ฉลากที่ไวต่ออุณหภูมิแบบเปลี่ยนกลับไม่ได้, 71°C ถึง 110°C, 8 ระดับ