1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวจับหลาย ลูกบิด RS PRO สีดำ, M10, เกลียว ใน รูทะลุ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CLAMPING KNOBS

หัวจับหลาย ลูกบิด RS PRO สีดำ, M10, เกลียว ใน รูทะลุ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,570.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เกลียว = M10
ขนาดเกลียว = 10 มม
ความยาว เกลียว = 15 มม
รูปทรง ลูกบิด = หลายแฉก
ชนิดที่มีการยึดติด = เกลียว รูทะลุ
เส้นผ่านศูนย์กลาง ลูกบิด = 60 มม
ความยาวรู = 30 มม
เม็ดมีด วัสดุ = เหล็กกล้า
สี = ดำ

รหัสสินค้า
161240 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,570.47

฿ 2,380.43

CLAMPING KNOBS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 161240 ในชุด หัวจับหลาย ลูกบิด RS PRO สีดำ, M10, เกลียว ใน รูทะลุ