1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

RS PRO ชุบ สังกะสี สว่าง, สกรูเกลียวปล่อย ปล่อย หัวเทเปอร์ จมใน เหล็กกล้า ใส, ยาว N° 6 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SELF TAPPING SCREW

RS PRO ชุบ สังกะสี สว่าง, สกรูเกลียวปล่อย ปล่อย หัวเทเปอร์ จมใน เหล็กกล้า ใส, ยาว N° 6 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 215.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ความยาวอิมพีเรียล = 1/2 นิ้ว
ความยาวเมตริก = 13 มม
ขนาด เกลียว UTS = 6
รูปทรง หัว = การคว้านรูเทเปอร์
ประเภทไดรฟ์ = Pozidriv
การขัดเงา = ชุบ สังกะสี สดใส, เคลือบใส
วัสดุ = เหล็กกล้า

รหัสสินค้า
5465480 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 215.56

฿ 152.16

SELF TAPPING SCREW 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 5465480 ในชุด RS PRO ชุบ สังกะสี สว่าง, สกรูเกลียวปล่อย ปล่อย หัวเทเปอร์ จมใน เหล็กกล้า ใส, ยาว N° 6 x 1/2 นิ้ว ยาว 13 มม.