1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO , คอนเนคเตอร์ 3 ทาง , สตรัท ทโปรไฟล์ 25 มม (621-708)【4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SQUARE TUBE

ชุด ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO , คอนเนคเตอร์ 3 ทาง , สตรัท ทโปรไฟล์ 25 มม (621-708)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,917.51/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ชนิดของคอนเนคเตอร์ คเตอร์ = คอนเนค คอนเนคเตอร์ 3 ทาง
เหมาะกับโครง สตรัท = 25 มม
เหมาะกับ ท่อเหลี่ยม = 25 มม
ตระกูล ผลิตภัณฑ์ = ระบบ ท่อเหลี่ยม RS
วัสดุ = พอลิเมอร์

รหัสสินค้า
621708 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,917.51

฿ 2,611.80

SQUARE TUBE 1 แพ็ค

4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 621708 ในชุด ชุด ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO , คอนเนคเตอร์ 3 ทาง , สตรัท ทโปรไฟล์ 25 มม (621-708)