1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO, ฉากยึดราวจับ, โครง สตรัท ทชนิด 3

ROUND TUBE

ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO, ฉากยึดราวจับ, โครง สตรัท ทชนิด 3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,025.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท วัสดุโครงสร้าง = สายยาง แบบกลม
เหมาะกับโปรไฟล์ สตรัท = ประเภท 3
พอดีกับเส้นผ่านศูนย์กลาง สายยาง = 48.3 มม
ตระกูล ผลิตภัณฑ์ = ระบบ ราวจับ RS
วัสดุ = เหล็กหล่อ
ระบบ ผลิตภัณฑ์ = 143

รหัสสินค้า
2863702 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,025.29

฿ 723.75

ROUND TUBE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2863702 ในชุด ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ RS PRO, ฉากยึดราวจับ, โครง สตรัท ทชนิด 3