(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
ชุด ผู้ผลิต = CPC
สี = สีฟ้า
ความยาวใช้งานสูงสุด = 4 ม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน สายยาง = 5 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก สายยาง = 8 มม
วัสดุ = PUR
คอนเนคเตอร์ = BSP 1/4" เกลียวนอก
แรงดันใช้งานสูงสุด = 10bar
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +65°C
จำนวนขดลวด = 23
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9172334 ในชุด RS PRO 4 ม., สายยาง หด PUR พร้อม คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก BSP 1/4"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง