1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

ไมโครสวิตช์ ก้านโยก RS PRO SP-CO, 15 A @ 250 V AC, ขั้วต่อแบบหัวสกรู

SWITCH OPTION/ACCESSORIES

ไมโครสวิตช์ ก้านโยก RS PRO SP-CO, 15 A @ 250 V AC, ขั้วต่อแบบหัวสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,084.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ = ก้านโยก
ชนิดมีขั้ว = สกรู
กระแสไฟฟ้า หน้าสัมผัส = 15 A @ 250 V ac
คอนฟิกูเรชันการ หน้าสัมผัส = SP-CO
แรงใช้งาน = 85 gms
วัสดุ หน้าสัมผัส = เงิน ละเอียด
วัสดุ = พลาสติก
อายุการใช้งานของเครื่องจักร = 1000000Operations
แรงปล่อย = 14gf
ตรงตามมาตรฐาน = IEC 1058-1

รหัสสินค้า
797-2570 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,084.01

฿ 765.20

SWITCH OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 797-2570 ในชุด ไมโครสวิตช์ ก้านโยก RS PRO SP-CO, 15 A @ 250 V AC, ขั้วต่อแบบหัวสกรู