1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด/ปิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO , 77 x 35 มม. 1 อินพุต, 2 เอาต์พุต รีเลย์, 24 V AC/DC แรงดันไฟเลี้ยง

TEMPERATURE CONTROLLERS

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด/ปิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO , 77 x 35 มม. 1 อินพุต, 2 เอาต์พุต รีเลย์, 24 V AC/DC แรงดันไฟเลี้ยง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,573.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท เอาต์พุต = รีเลย์
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V AC/DC
ขนาด = 77 x 35 มม
จำนวนอินพุต = 1
จำนวนเอาต์พุต = 2
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +50°C
ระดับ IP = IP20, IP65
ช่วง = -60 → +150°C
ประเภท สายต่อปลายสาย = สกรู

รหัสสินค้า
1241048 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,573.19

฿ 3,048.95

TEMPERATURE CONTROLLERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1241048 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เปิด/ปิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้ RS PRO , 77 x 35 มม. 1 อินพุต, 2 เอาต์พุต รีเลย์, 24 V AC/DC แรงดันไฟเลี้ยง