1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ PID ของ รางปีกนก (DIN Rail) , 72 x 72 มม., 3 เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์), เปิด/ปิด แรงดันไฟเลี้ยง ไฟ AC 230 V, ตัว ตัวควบคุม PID

TEMPERATURE CONTROLLERS

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ PID ของ รางปีกนก (DIN Rail) , 72 x 72 มม., 3 เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์), เปิด/ปิด แรงดันไฟเลี้ยง ไฟ AC 230 V, ตัว ตัวควบคุม PID
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,623.64/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท เอาต์พุต = SSR (โซลิดสเตตรีเลย์)
แรงดันไฟเลี้ยง = 230 V ac
ขนาด = 72 x 72 มม
จำนวนเอาต์พุต = 3
อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = 0°C
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด = +50°C
ประเภท อุปกรณ์ควบคุม = เปิด/ปิด, ตัว ตัวควบคุม PID
มี โมดูล ระบบสื่อสาร = ไม่มี
ประเภทการแสดงผล = หลายบรรทัด
ระดับ IP = IP65
ชนิดที่มีการยึดติด = รางปีกนก (DIN Rail)
ความลึกของแผง = 84 มม

รหัสสินค้า
7864775 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,623.64

฿ 4,415.98

TEMPERATURE CONTROLLERS 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7864775 ในชุด อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ PID ของ รางปีกนก (DIN Rail) , 72 x 72 มม., 3 เอาต์พุต SSR (โซลิดสเตตรีเลย์), เปิด/ปิด แรงดันไฟเลี้ยง ไฟ AC 230 V, ตัว ตัวควบคุม PID