1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ตลับลูกปืนเม็ดกลมใส, เหล็กกล้า สังกะสี , น๊อตตัวเมีย【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CLINCH NUTS

RS PRO ตลับลูกปืนเม็ดกลมใส, เหล็กกล้า สังกะสี , น๊อตตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 631.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด เกลียว = M5
เส้นผ่านศูนย์กลางรูยึด = 6.35 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ตัวเครื่อง เครื่อง = 8.7 มม
ความลึก ตัวเครื่อง เครื่อง = 2.4 มม
วัสดุ = เหล็กกล้า
การขัดเงา = เคลือบผิวใส, สังกะสี
ความหนาของ วัสดุ สูงสุด = 1.4 มม
ความหนาของ วัสดุ ขั้นต่ำ = 1.1 มม

รหัสสินค้า
827653 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 631.41

฿ 445.71

CLINCH NUTS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 827653 ในชุด RS PRO ตลับลูกปืนเม็ดกลมใส, เหล็กกล้า สังกะสี , น๊อตตัวเมีย