1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO, 1/2 นิ้ว BSP สเตรนเนอร์ สเตนเลส สเตรนเนอร์

BSP STAINLESS STEEL Y STRAINER

RS PRO, 1/2 นิ้ว BSP สเตรนเนอร์ สเตนเลส สเตรนเนอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,444.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
เครื่อง สเตรนเนอร์ หรือเครื่อง ชุดกรอง = สเตรนเนอร์
สื่อที่เหมาะสม = ของเหลว
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/2 ใน BSP
วัสดุ ตัวเครื่อง เครื่อง = สเตนเลส
ขนาดการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/2in
ความดัน ใช้งานสูงสุด = 40 bar
มาตรฐาน เกลียว หรือประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ = BSP

รหัสสินค้า
4992723 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,444.71

฿ 2,296.59

BSP STAINLESS STEEL Y STRAINER 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 4992723 ในชุด RS PRO, 1/2 นิ้ว BSP สเตรนเนอร์ สเตนเลส สเตรนเนอร์