1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 6/10/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน ตุลาคม 2567 | Notice holiday in October 2024 > คลิก
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา RS PRO , 2 พอร์ตเชื่อมต่อ(s), NC, 24 V DC

SOLENOID VALVE 2 PORT

สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา RS PRO , 2 พอร์ตเชื่อมต่อ(s), NC, 24 V DC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,410.78/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
แรงดันไฟเลี้ยง = 24 V dc
จำนวนพอร์ต = 2
ปฏิบัติการ = ไพล็อต
การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ = 1/2 นิ้ว
ตำแหน่ง วาล์ว เริ่มต้น = NC
การใช้งานที่เหมาะสม = แก๊ส ของเหลว
วัสดุ ตัวเครื่อง = ทองเหลือง
ความดัน ใช้งานสูงสุด = 15 bar
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ในการทำงาน = -20 → +90°C
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
เกลียว มาตรฐาน หรือประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ = G
โฟลว์ ปัจจัย kv = 3.8 ลบ.ม./ชม

รหัสสินค้า
1440797 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,410.78

฿ 4,274.07

SOLENOID VALVE 2 PORT 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1440797 ในชุด สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา RS PRO , 2 พอร์ตเชื่อมต่อ(s), NC, 24 V DC