1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

RS PRO ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม รู 6 มม., อัตรา โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน 500 N, อัตรา โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล 1860 N, OD 18 มม.

6MM BORE SPHERICAL BEARING

RS PRO ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม รู 6 มม., อัตรา โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน 500 N, อัตรา โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล 1860 N, OD 18 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,133.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ขนาด รู = 6 มม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก = 18 มม
โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน คงที่ = 500 นิวตัน
โหลดไฟฟ้า ตลับลูกปืนเรเดียล คงที่ = 1860 N

รหัสสินค้า
382419 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,133.85

฿ 2,089.34

6MM BORE SPHERICAL BEARING 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 382419 ในชุด RS PRO ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม รู 6 มม., อัตรา โหลดไฟฟ้า ตามแนวแกน 500 N, อัตรา โหลดไฟฟ้า ใน ตลับลูกปืนเรเดียล 1860 N, OD 18 มม.