1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ความยาว 10 ม. ถึง +250°C (847-9757) (รหัสสินค้า)

TYPE K THERMOCOUPLE

เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ความยาว 10 ม. ถึง +250°C (847-9757)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,278.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท เทอร์โมคัปเปิล = K
ความยาว โพรบวัด = 10 ม
อุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจจับได้ = +250°C
ประเภท สายต่อปลายสาย = ปลั๊ก มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ความยาว สายไฟ = 10 ม
ตรงตามมาตรฐาน = ANSI

รหัสสินค้า
8479757 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,278.83

฿ 2,186.00

TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 8479757 ในชุด เทอร์โมคัปเปิล RS PRO ชนิด K ความยาว 10 ม. ถึง +250°C (847-9757)