1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

แผง เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก (รหัสสินค้า)

THERMOCOUPLE PANEL

แผง เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 385.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สเปค
ประเภท อุปกรณ์เสริม = แผง เทอร์โมคัปเปิล
สำหรับใช้กับ = ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
การใช้งาน = แผ่นปิดหน้า มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ขนาด คอนเนคเตอร์ = มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
ชนิดที่มีการยึดติด = หน้าแปลน
ตรงตามมาตรฐาน = เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน RoHS

รหัสสินค้า
2364132 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 385.24

฿ 271.94

THERMOCOUPLE PANEL 1 ชิ้น 8 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2364132 ในชุด แผง เทอร์โมคัปเปิล RS PRO สำหรับใช้กับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก