(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเปค
เทคโนโลยี เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส = แบบเพิ่มค่า
พัลส์ต่อการปฏิวัติ = 5,000
รอบสูงสุด = 6,000 รอบต่อนาที
ประเภทสัญญาณ เอาต์พุต = HTL กลับด้าน
ประเภท เพลา = กลวง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา = 12 มม
ความละเอียด = 5,000 หน้า
ระดับ IP = IP65
ความกว้างโดยรวม = 58 มม
ความลึกรวม = 44.5 มม
อุณหภูมิใช้งาน ขั้นต่ำ = -20°C
ชนิดที่มีการยึดติด = หน้าแปลน เพลากลวง
เครื่องวัดความถี่ สวิตชิ่ง = 200 kHz
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7951144 ในชุด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ส่วน แบบเพิ่มค่า RS PRO 5,000 ppr, เพลากลวง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง