1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MHMF, ความเฉื่อยสูง, ไม่มีเบรก (รหัสสินค้า)

MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชนิดสายไฟ
  • ชนิดของคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,714.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด

รหัสสินค้า
MHMF402L1G6 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ เพลา ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A (RMS))
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A (อปท.))
พิกัดแรงบิด
(N⋅m)
แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง
(N⋅m)
แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ
(N⋅m)
หน้าแปลน ตร. มิติ
(mm)
การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบ/นาที)
ความเร็วรอบสูงสุด
(รอบ/นาที)
ระดับการป้องกัน

฿ 47,085.71

฿ 38,775.08

MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE 1 ชิ้น 4 วัน 4000MFDLNB3SE / MFDLNB3SG / MFDLTB3SFมีร่องลิ่ม6.5208519.122.057.3176คอนเนคเตอร์20003000IP67

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด มอเตอร์ สเปค แรงดันไฟฟ้า ประเภท AC200 ซีลกันน้ำมัน มีออยซีล
ถือเบรค ไม่มีเบรก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHMF402L1G6 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MHMF, ความเฉื่อยสูง, ไม่มีเบรก

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
MHMF042L1U2
MHMF082L1U2
MHMF092L1U2
MHMF102L1G6
MHMF502L1G6
MHMF5AZL1U2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก
(W)
ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ เพลา ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย
(kVA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(A (RMS))
กระแสไฟฟ้าสูงสุด
(A (อปท.))
พิกัดแรงบิด
(N⋅m)
แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง
(N⋅m)
แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ
(N⋅m)
หน้าแปลน ตร. มิติ
(mm)
การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน
(รอบ/นาที)
ความเร็วรอบสูงสุด
(รอบ/นาที)
ระดับการป้องกัน

฿ 10,771.43

1 ชิ้น 4 วัน 400MBDLN25SG / MBDLT25SF / MBDLN25SEมีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง0.92.110.41.271.404.4660สายไฟ30006500IP65

฿ 14,514.29

1 ชิ้น 4 วัน 750MCDLT35SF / MCDLN35SE / MCDLN35SGมีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง1.83.818.82.392.868.3680สายไฟ30006000IP65

฿ 20,042.86

1 ชิ้น 3 วัน 1000MDDLN55SE / MDDLN55SG / MDDLT55SFมีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง2.45.728.23.183.3411.180สายไฟ30006000IP65

฿ 23,500.00

1 ชิ้น 4 วัน 1000MDDLN45SE / MDDLN45SG / MDDLT45SFมีร่องลิ่ม2.45.2224.775.2514.3130คอนเนคเตอร์20003000IP67

฿ 57,271.43

1 ชิ้น 4 วัน 5000MFDLTB3SF / MFDLNB3SG / MFDLNB3SEมีร่องลิ่ม7.823.39923.926.371.6176คอนเนคเตอร์20003000IP67

฿ 7,714.29

1 ชิ้น 60 วัน 50MADLN05SE / MADLN05SGมีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง0.51.15.50.160.180.5640สายไฟ30006500IP67