(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ มอเตอร์ ที่ได้รับการปกป้องโดย ซีลน้ำมัน ทนความร้อน สูง ป้องกันฝุ่นละออง ได้สูง (พร้อมปกป้องริมฝีปาก)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัด และ น้ำหนักเบา ด้วยความเร็วสูงและแรงบิดสูง พื้นที่ การใช้งาน จึงขยายออกไปอย่างมาก
· ความละเอียด ในการตรวจจับ ตำแหน่ง การปรับปรุงช่วยให้จัด การวางตำแหน่ง ได้ราบรื่นและแม่นยำยิ่งขึ้น
· มอเตอร์ เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส แบบสัมบูรณ์ แบตเตอรี่: งาน งานซ่อมบำรุง เช่น การเปลี่ยนแบตเตอรี่ลดลงเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไป ลดการจัดการสินค้าคงคลังที่สิ้นเปลืองและค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างเครื่องจักรและระบบ อุตสาหกรรม เชิงนิเวศและประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MHMF102L1G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | เพลา | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) | หน้าแปลน ตร. มิติ (mm) | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | ระดับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,500.00 ฿ 19,352.25 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1000 | MDDLN45SE / MDDLN45SG / MDDLT45SF | คีย์เวย์ | 2.4 | 5.2 | 22 | 4.77 | 5.25 | 14.3 | 130 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | ซีลกันน้ำมัน | พร้อม ซีลน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ถือเบรค | โดยไม่ต้องเบรก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHMF102L1G6 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์ ซีรีย์ A6 MHMF ความเฉื่อยสูง ไม่มีเบรก
รหัสสินค้า |
---|
MHMF042L1U2 |
MHMF082L1U2 |
MHMF092L1U2 |
MHMF202L1G6 |
MHMF302L1G6 |
MHMF402L1G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | เพลา | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) | หน้าแปลน ตร. มิติ (mm) | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | ระดับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,771.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 400 | MBDLN25SG / MBDLT25SF / MBDLN25SE | คีย์เวย์ ก๊อกกลาง | 0.9 | 2.1 | 10.4 | 1.27 | 1.40 | 4.46 | 60 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 14,514.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 750 | MCDLT35SF / MCDLN35SE / MCDLN35SG | คีย์เวย์ ก๊อกกลาง | 1.8 | 3.8 | 18.8 | 2.39 | 2.86 | 8.36 | 80 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 3000 | 6000 | IP65 | ||
฿ 20,042.86 | 1 ชิ้น | 61 วัน | 1000 | MDDLN55SE / MDDLN55SG / MDDLT55SF | คีย์เวย์ ก๊อกกลาง | 2.4 | 5.7 | 28.2 | 3.18 | 3.34 | 11.1 | 80 | ขดลวด สายนำไฟฟ้า | 3000 | 6000 | IP65 | ||
฿ 35,914.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2000 | MEDLN83SE / MEDLT83SF / MEDLN83SG | คีย์เวย์ | 3.8 | 12.5 | 53 | 9.55 | 11.5 | 28.6 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 42,571.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3000 | MFDLNA3SE / MFDLTA3SF / MFDLNA3SG | คีย์เวย์ | 5.2 | 17.0 | 72 | 14.3 | 17.2 | 43.0 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 47,085.71 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 4000 | MFDLTB3SF / MFDLNB3SG / MFDLNB3SE | คีย์เวย์ | 6.5 | 20 | 85 | 19.1 | 22.0 | 57.3 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง