(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รายการสินค้ามอเตอร์ที่ป้องกันด้วยออยซีลกันฝุ่นสูง ทนความร้อนสูง (มีอุปกรณ์ป้องกัน)
· ความเร็วสูง แรงบิดสูง กะทัดรัดและน้ำหนักเบา มีความเร็วสูงและแรงบิดสูง จึงใช้งานได้หลากหลาย
· มีความละเอียดในการตรวจจับตำแหน่งที่ดีขึ้น ช่วยให้ควบคุมตำแหน่งได้ราบรื่นและแม่นยำกว่าเดิม
· มอเตอร์ที่ใช้เอ็นโค้ดเดอร์แบบสัมบูรณ์ ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่: ลดความถี่ในการซ่อมบำรุง เช่น เปลี่ยนแบต เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่อีกต่อไปลดการจัดการสิ่งของที่สิ้นเปลืองและประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนทดแทน มีส่วนช่วยในการสร้างระบบและเครื่องจักรอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
MHMF092L1U2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | เพลา | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) | หน้าแปลน ตร. มิติ (mm) | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | ระดับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20,042.86 ฿ 16,505.30 | MOTOR HIGH INERTIAL NO BRAKE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1000 | MDDLN55SE / MDDLN55SG / MDDLT55SF | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 2.4 | 5.7 | 28.2 | 3.18 | 3.34 | 11.1 | 80 | สายไฟ | 3000 | 6000 | IP65 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มอเตอร์ | สเปค แรงดันไฟฟ้า | ประเภท AC200 | ซีลกันน้ำมัน | มีออยซีล |
---|---|---|---|---|---|
ถือเบรค | ไม่มีเบรก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MHMF092L1U2 ในชุด เซอร์โวมอเตอร์, ซีรีส์ A6 MHMF, ความเฉื่อยสูง, ไม่มีเบรก
รหัสสินค้า |
---|
MHMF022L1U2 |
MHMF042L1U2 |
MHMF082L1U2 |
MHMF102L1G6 |
MHMF202L1G6 |
MHMF302L1G6 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (W) | ชุดขับมอเตอร์ ใช้งานได้ | เพลา | ความจุของ พาวเวอร์ซัพพลาย (kVA) | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A (RMS)) | กระแสไฟฟ้าสูงสุด (A (อปท.)) | พิกัดแรงบิด (N⋅m) | แรงบิด แผงลอยอย่างต่อเนื่อง (N⋅m) | แรงบิด สูงสุดสูงสุดชั่วขณะ (N⋅m) | หน้าแปลน ตร. มิติ (mm) | การกำหนดค่าการนำออกของ มอเตอร์ | จัดอันดับ อัตราเร็วในการหมุน (รอบ/นาที) | ความเร็วรอบสูงสุด (รอบ/นาที) | ระดับการป้องกัน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,057.14 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 | MADLN15SE / MADLT15SF / MADLN15SG | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.5 | 1.4 | 6.9 | 0.64 | 0.76 | 2.23 | 60 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 10,771.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 400 | MBDLN25SG / MBDLT25SF / MBDLN25SE | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 0.9 | 2.1 | 10.4 | 1.27 | 1.40 | 4.46 | 60 | สายไฟ | 3000 | 6500 | IP65 | ||
฿ 14,514.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 750 | MCDLT35SF / MCDLN35SE / MCDLN35SG | มีร่องลิ่ม, ต๊าปกลาง | 1.8 | 3.8 | 18.8 | 2.39 | 2.86 | 8.36 | 80 | สายไฟ | 3000 | 6000 | IP65 | ||
฿ 23,500.00 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1000 | MDDLN45SE / MDDLN45SG / MDDLT45SF | มีร่องลิ่ม | 2.4 | 5.2 | 22 | 4.77 | 5.25 | 14.3 | 130 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 35,914.29 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 2000 | MEDLN83SE / MEDLT83SF / MEDLN83SG | มีร่องลิ่ม | 3.8 | 12.5 | 53 | 9.55 | 11.5 | 28.6 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 | ||
฿ 42,571.43 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 3000 | MFDLNA3SE / MFDLTA3SF / MFDLNA3SG | มีร่องลิ่ม | 5.2 | 17.0 | 72 | 14.3 | 17.2 | 43.0 | 176 | คอนเนคเตอร์ | 2000 | 3000 | IP67 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง