(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
OLD : TSUBAKI E AND M
ความ ความทนทาน ยอดเยี่ยมการ คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน / การถอดชิ้นส่วนที่เรียบง่ายพร้อมการดูดซับขนาดใหญ่ของการ การเยื้องศูนย์
[คุณสมบัติ]
·แรงหมุนจะใช้ร่วมกันโดย พื้นผิว แข็งทั้งหมดของ ฟัน ของ โซ่ โรเลอร์ และ เฟืองโซ่ ที่แข็งแรงขึ้นซึ่งมีส่วนร่วมและออกแรงด้วย ความทนทาน ยอดเยี่ยม
·สามารถเชื่อมต่อและถอดชิ้นส่วนเพลาทั้งสองได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใส่หรือถอด สลักข้อต่อ หนึ่งอันออกจาก โซ่ลูกกลิ้ง
·ระยะห่างระหว่าง โซ่ และส เฟืองโซ่ และ ส่วนประกอบ ต่างๆของ โซ่ จะดูดซับการ การเยื้องศูนย์ ของเพลาทั้งสองไม่ตรง แนว ขนาดใหญ่
·นอกจากผลิตภัณฑ์ 15 ชนิดที่สอดคล้องกับ มาตรฐาน JIS แล้วเราอยู่ กระบวนการแปรรูป การกำหนดมาตรฐาน 9 พันธุ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานทั้งหมด 24 ชนิด
( คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน เพลา โซ่ลูกกลิ้ง JISB1456-1989)
รหัสสินค้า |
---|
CR3812K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ชนิด | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,288.33 | TBK ROLLER CHAIN COUPLING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR3812 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR3812K ในชุด ยอยโซ่
รหัสสินค้า |
---|
CR3812H |
CR4012H |
CR4012K |
CR4014H |
CR4014K |
CR4016H |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (Ø) | ชนิด | ความยาวรวม W (มิลลิเมตร) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | คุณสมบัติ | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n •ม.) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n •ม.) | ช่วงเวลาแห่งความเฉื่อย (กก. ·ตรม) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,081.67 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | [ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น] ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | 64.9 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ | 6000 | 50.01 ถึง 100.00 | เหล็กกล้า | 99.9 | 5.60X10-5 | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR3812 | ||
฿ 1,288.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | [ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น] ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | 7934 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4800 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | เหล็กกล้า | 217 | 2.47X10-4 | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR4012 | ||
฿ 1,473.33 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR4012 | ||
฿ 1,680.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | [ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น] ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | 79.4 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4800 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | เหล็กกล้า | 295 | 4.53X10-4 | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR4014 | ||
฿ 1,600.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | - | เคส เท่านั้น | - | - | - | - | - | - | - | - | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR4014 | ||
฿ 2,645.00 | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | [ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น] ตัวเครื่อง หลักเท่านั้น | 87.4 | 4001 ถึง 10000 | ความแข็งเกร็ง แรงบิดสูง / ความทนทาน สูง / เพลา รูยังไม่เสร็จ | 4800 | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | เหล็กกล้า | 386 | 7.90X10-4 | หมายเลขชิ้นส่วนที่ใช้บังคับ: CR4016 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง