(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MS2-LR-M5-D6-A8-B |
MS2-LR-M5-D6-AR-BAR-B |
MS2-LR-M5-D6-AR-MPA-B |
MS2-LR-QS6-D6-A8-B |
MS2-LR-QS6-D6-AR-BAR-B |
MS2-LR-QS6-D6-AR-MPA-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | ช่วงความดันใช้งาน (MPa) | วัสดุ ของ วาล์วบอล ขันเกลียว | วัสดุ ของ ซีล เกลียว | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,016.69 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 170 | 0.1~1 | M5 | M5 | 8086637 | 34.8 | ||
฿ 1,258.53 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 170 | 0.1~1 | M5 | M5 | 8086628 | 39.8 | ||
฿ 1,258.53 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 170 | 0.1~1 | M5 | M5 | 8086636 | 39.8 | ||
฿ 1,016.69 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 350 | 0.1~0.8 | QS-6 | QS-6 | 8086640 | 31.6 | ||
฿ 1,258.53 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 350 | 0.1~0.8 | QS-6 | QS-6 | 8086638 | 36.6 | ||
฿ 1,258.53 | PRESS REGULATOR | 1 ชิ้น | 61 วัน | 10 | 350 | 0.1~0.8 | QS-6 | QS-6 | 8086639 | 36.6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA | วัสดุ ซีล | NBR | ตำแหน่ง ติดตั้ง | อะลูมิเนียมอัลลอย ดัด , NBR |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ก้าน วาล์ว | PA | การควบคุม ความดัน ขั้นต่ำ(บาร์) | 7 | การควบคุม ความดัน สูงสุด | -5 |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | 50 | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4], ก๊าซเฉื่อย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง