(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
MS2-LFR-M5-D6-A8-C-M-B |
MS2-LFR-QS6-D6-A8-C-M-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว อัตราการไหล มาตรฐาน (ลิตร / นาที) | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 1 | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม 2 | แรงดันใช้งานสูงสุด (บาร์) | ส่วน ผู้ผลิต # | น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,268.21 | FILTER REGULATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 140 | M5 | M5 | 1 | 8086643 | 42.3 | ||
฿ 1,268.21 | FILTER REGULATOR | 1 ชิ้น | 30 วัน | 10 | 310 | QS-6 | QS-6 | 0.8 | 8086646 | 40 |
กำลังโหลด …
ชุดกรอง เครื่องวัดระดับน้ำ การกรอง | 5μm | เกจวัดความดัน | เตรียม G1/8 | ฮิสเทอรีซิส ความดัน สูงสุด(บาร์) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเสื้อ | PA | วัสดุ ชุดกรอง อากาศอัด | PE | วัสดุ ซีล | NBR |
ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ(บาร์) | 0.1 | ช่วงการควบคุม ความดัน ต่ำสุด(บาร์) | 0.5 | ช่วงการควบคุม ความดัน สูงสุด(บาร์) | 7 |
อุณหภูมิต่ำสุดปานกลาง(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดปานกลาง(°ค) | 50 | อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ต่ำสุด(°ค) | -5 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน สูงสุด(°ค) | 50 | อุณหภูมิขั้นต่ำในการจัดเก็บ(°ค) | -5 | อุณหภูมิสูงสุดในการจัดเก็บ(°ค) | 50 |
สื่อปฏิบัติการ | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4], ก๊าซเฉื่อย | Class คุณภาพอากาศที่ เอาต์พุต | อากาศอัดตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [6:4:4] | Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 1 - ความเค้นการกัดกร่อนต่ำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง