(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาด | 4 | วัสดุ น๊อตตัวเมีย | อะลูมิเนียมอัลลอย | อุณหภูมิปานกลาง(°C) | -10 ถึง 60 |
---|---|---|---|---|---|
Class ความทนทานต่อการกัดกร่อน (CRC) | 2 - ความเค้น การกัดกร่อน ปานกลาง | ส่วน ผู้ผลิต # | 532187 | น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(g) | 6.9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MS4-WRS ในชุด น็อตหกเหลี่ยม, MS4 series
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง